5/8 L DC RL

5/8 L DC RL
5/8 L DC RL

Welle, 60 Case, 0.6240 / 0.6245 in Durchmesser, Tiefengehärtet, Klasse L, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Herstellungslänge, 202 in Lang

Lead Time:  5 Days 
329,41 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • In beliebigen Längen erhältlich.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.6240 / 0.6245 in 
Länge202 in